配套产品
配套产品
型号: 15 16 026 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 26P PL1
har-flex distance adapter 28mm 26P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 26P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Adattatore
  • Descrizione del contatto Contatto Maschio Contatto Maschio
Versione
  • Tipologia di collegamento
    Mezzanino
    di prolunga
  • Numero di poli 26
  • Lunghezza del collegamento 2,5 mm
  • Confezione
    44 pezzi in blister
    5 supporti per scatola
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
  • Altezza di stacking 28 mm
  • Distanza di scarica in aria ≥ 0,4 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 0,4 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 35 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 13 N
  • Forza di prelievo ≤ 13 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Profondità di inserzione 1,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL in preparazione
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 220
  • Peso netto 3,08 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140307780
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较