配套产品
配套产品
型号: 15 16 012 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 12P PL1
har-flex distance adapter 30mm 12P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 12
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 012 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 12P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Signal
  • 요소 어댑터
  • 접점 설명 수형 접점 수형 접점
버전
  • 연결 유형
    메자닌
    케이블 투 케이블
  • 컨택트핀 개수 12
  • 터미네이션 길이 2.5 mm
  • 패키지 내용
    트레이 하나에 66 개
    박스 당 5개 트레이
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
  • 적층 높이 30 mm
  • 기중 거리 ≥ 0.4 mm
  • 연면 거리 ≥ 0.4 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 < 35 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 6 N
  • 철수 포스 ≤ 6 N
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 삽입 길이 1.5 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 귀금속 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL (준비 중)
상업용 데이터
  • 포장 규격 300
  • 총 중량 1.79 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140308046
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • UNSPSC 24.0 39121415