登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förbindning moderkort till dotterkort
15 13 016 2401 000
型号: 15 13 016 2401 000
har-flex str.male 16p 4.85mm THR 220pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 13 016 2401 000
har-flex str.male 16p 4.85mm THR 220pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flex®
Identifiering
Signal
Element
Hankontaktdon
Kontaktbeskrivning
Rak
Version
Förbindningsmetod
Genomlödningsteknik (THR)
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Mezzanin
PCB till kabel
Antal kontakter
16
Leveransomfattning
220 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
2
Kontaktdelning (förbindningssida)
1,27 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
1,27 mm
Staplingshöjd
4,85 mm
Fritt avstånd
≥ 0,4 mm
Krypavstånd
≥ 0,4 mm
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
< 25 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Prestandanivå
1
Matningscykler
≥ 500
Testspänning U
r.m.s.
0.5 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140201514
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications