配套产品
配套产品
型号: 15 29 018 0503 000
har-flex strain relief 18pos
har-flex  strain relief  18pos

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除
用于母连接器, 绝缘置换连接绝缘位移终端
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 15 29 018 0503 000
har-flex strain relief 18pos
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série har-flex®
  • Tipo de acessório Alívios de tensão
  • Descrição do acessório
    para conectores fêmea
    Terminação com remoção de isolação IDC
Versão
  • Número de Pólos 18
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 120
  • Peso líquido 0,2 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140215610
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400