登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Cable connectors and cable assemblies
14 31 251 4402 000
型号: 14 31 251 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-25 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 25
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 251 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-25 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flexicon®
Elem
Connector
Specifikáció
Horizontal
Verzió
Lezárási mód
Screw termination
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
25
Kódolás
Please order coding pins separately.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.05 ... 1.5 mm² Solid
0.05 ... 1 mm² Stranded
0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Érintkező sorok
1
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
3.5 mm
Névleges áramerősség
10 A
Névleges feszültség
150 V
Névleges impulzus feszültség
2.5 kV
Szennyeződési fok
3
Blankolási hossz
5 ... 6 mm
Meghúzási nyomaték
0.2 ... 0.25 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +110 °C
Méret
M2
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Színes (betét)
Green
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Sn Mating side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Jóváhagyások
CE
UKCA
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
25
Nettó tömeg
18.24 g
Származási ország
Italy
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140115989
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found