配套产品
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
型号: 14 31 211 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-21 GN SL
har-flexicon 3,81 FPH-21 GN SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Konnektör
Yatay
İtmeli yaylı kafes sonlandırma
Nominal akım: ‌11 A
Kontaklar: 21
Bakır alaşımı
Sn Eşleşme tarafı
Kodlama: Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
PCB sabitlemesi: Vida flanşı ile
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Yeşil
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 211 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-21 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Konnektörler
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 Konnektör
  • 规格 Yatay
版本
  • 接线方式 İtmeli yaylı kafes sonlandırma
  • 连接方式 PCB'den kabloya
  • 针数 21
  • 编码 Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
  • PCB 固定 Vida flanşı ile
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Tek damarlı
    0,14 ... 1,5 mm² Çok damarlı
    0,5 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
    0,1 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı
  • 导体截面积 (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 3,81 mm
  • 额定电流 ‌ 11 A
  • 额定电压 150 V
  • 额定脉沖电压 2,5 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度 9 ... 10 mm
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Renk (parça) Yeşil
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Sn Eşleşme tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Onaylar
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Çekya
  • GTIN 5713140210189
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较