Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Varenummer: 14 31 051 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-5 Profinet S
har-flexicon 5.00 FCV-5 Profinet S

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connector
Spring clamp termination
Contacts: 5
Copper alloy, Spring steel
Sn Mating side, Sn Termination side
Coding: White, Blue, Yellow, Orange
PA46
Grey
Notes
Compare
Varenummer: 14 31 051 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-5 Profinet S
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
produkt detaljer
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Konektor
Verze
  • Způsob připojení Pružinové připojení
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 5
  • Počet datových kontaktů 4
  • Počet speciálních kontaktů 1x Stínění
  • Specifikace speciálních kontaktů Stínění
  • Kódování
    Bílá
    Modrá
    Žlutá
    Oranžová
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    0.08 ... 1.5 mm² 实心
    0.08 ... 1.5 mm² 绞线
  • Průřez vodiče (AWG)
    AWG 28 ... AWG 16 Plný
    AWG 28 ... AWG 16 Laněný
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5 mm
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Vzdušná vzdálenost ‌ 3.7 mm
  • Délka povrchových cest ‌ 3.7 mm
  • Délka odizolování 4 mm
  • Mezní teplota -40 ... +105 °C
  • Izolační skupina II (400 ≤ CTI < 600)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) PA46
  • Barva (vložka) 灰色
  • Materiál (kontakty)
    铜合金
    弹簧钢
  • Povrch (kontaktů)
    Sn 界面端
    Sn 接线端
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 5,906 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140280120
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare