配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 151 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌12 A
插针: 15
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 151 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Соединитель
  • Спецификация Горизонтальный
Версия
  • Метод подключения Подключение Push-In-spring-cage
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 15
  • Кодирование Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0,2 ... 2,5 mm² Одножильный
    0,2 ... 2,5 mm² Многожильный
    0,5 ... 2,5 mm² Многожильный, с наконечниками, без пластиковых втулок
    0,5 ... 2,5 mm² Многожильный, с наконечниками, с пластиковыми втулками
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 5 mm
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Длина снятия изоляции 10 mm
  • Предельная температура -40 ... +110 °C
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Полиамид (ПА)
    Полифталамид (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) Зеленый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Sn Сторона соединения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Допуски:
    CE
    UKCA
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • GTIN 5713140210240
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较