登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
14 31 131 7401 000
型号: 14 31 131 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-13 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 13
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 131 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-13 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-flexicon®
Element
Konnektor
Specifikation
Lodret
Version
Termineringsmetode
Skrueterminering
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
13
Kodning
Bestil kodningsstiter separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,05 ... 2,5 mm² Massiv
0,05 ... 2,5 mm² Flertrådet
0,5 ... 2,5 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
0,1 ... 2,5 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning
Ledertværsnit (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Kontaktrækker
1
Kontaktafstand (termineringsside)
5,08 mm
Nominel strøm
15 A
Nominel spænding
250 V
Nominel impulsspænding
4 kV
Forureningsgrad
3
Afisoleringslængde
6 ... 7,5 mm
Tilspændingsmoment
0,5 ... 0,6 Nm
Begrænsende temperatur
-40 ... +110 °C
Størrelse
M3
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Polyphthalamid (PPA)
Farve (indsats)
Grøn
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Sn Koblingsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
GTIN
5713140209497
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415