登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
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
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 251 7401 000
型号: 14 31 251 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-25 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 25
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 251 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-25 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flexicon®
Elemento
Conector
Especificação
Vertical
Versão
Método de terminação
Terminação parafusada
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
25
Codificação
Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Características técnicas
Seção transversal do condutor
0,05 ... 2,5 mm² Rígido
0,05 ... 2,5 mm² Fio flexível
0,5 ... 2,5 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
0,1 ... 2,5 mm² Fio flexível, com terminais, com luva plástica
Seção transversal do condutor [AWG]
AWG 30 ... AWG 12
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
5,08 mm
Corrente Nominal
15 A
Tensão Nominal
250 V
Tensão nominal de impulso
4 kV
Grau de poluição
3
Comprimento de decapagem
6 ... 7,5 mm
Torque de aperto
0,5 ... 0,6 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +110 °C
Tamanho
M3
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Cor (inserto)
Verde
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Sn Lado de conexão
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
GTIN
5713140209619
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415