配套产品
配套产品 新
Combinables
2
型号: 14 31 081 6202 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
har-flexicon FCV-8 Ethernet

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
弹片接线
插针: 8
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
编码: 棕, 蓝, 橙, 绿色, 白
PA46
灰色
注释
比较
型号: 14 31 081 6202 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Steckverbinder
Ausführung
  • Anschlussart Federkraftklemme
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 8
  • Kodierung
    braun
    blau
    orange
    grün
    weiß
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    0,08 ... 1,5 mm² starr
    0,08 ... 1,5 mm² flexibel
  • Leiterquerschnitt (AWG)
    AWG 28 ... AWG 16 starr
    AWG 28 ... AWG 16 flexibel
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 5 mm
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Luftstrecke ‌ 3,7 mm
  • Kriechstrecke ‌ 3,7 mm
  • Abisolierlänge 4 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +105 °C
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz PA46
  • Farbe Einsatz grau
  • Werkstoff Kontakte
    Kupferlegierung
    Federstahl
  • Kontaktoberfläche
    Sn steckseitig
    Sn anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 9,2 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140280144
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415