配套产品
配套产品
Steckpartner
1
型号: 14 12 021 6050 333
har-flexicon MTV-2 Sample
har-flexicon MTV-2 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
插针: 2
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 021 6050 333
har-flexicon MTV-2 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Grundleiste
Ausführung
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 2
  • Anwendungsgebiet für THR-Reflowlötprozesse
  • Lieferumfang Musterbestellung
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 5 mm
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften SPE T1-B
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +105 °C
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeigenschaften
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Ag über Ni steckseitig
    Ag über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140279841
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415