Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
饰品
8
系统电缆
1034
Artikelnummer: 09 45 452 1500
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m cable

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Service-interfaces
RJ45
Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
Cat. 6 Klasse E tot en met 250 MHz
Kabellengte: 0.15 m
Verbindingstype: Contact naar connector
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 45 452 1500
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m cable
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
饰品
8
系统电缆
1034
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-port
  • Element Service-interfaces
  • Specificatie RJ45
Versie
  • Kabellengte 0,15 m
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Verbindingstype Contact naar connector
  • Bevestiging Schroefbaar in afdekplaten
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6 Klasse E tot en met 250 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Omgevingstemperatuur -25 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) zilver
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-2
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Goedkeuringen DNV GL
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 43,22 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140060067
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare