Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
1
Accessories
8
システムケーブル
1034
Part Number: 09 45 452 1515
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4,0m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4,0m cable

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Serviço de interface
RJ45
Totalmente blindado, contatos blindados 360°
Cat. 6 Classe E até 250 MHz
Comprimento do cabo: 4 m
Tipo de conexão: Fêmea para conector
Notes
Compare
Part Number: 09 45 452 1515
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4,0m cable
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
1
アクセサリ
8
システムケーブル
1034
Detalhes do produto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-port
  • Element Interfeţe de service
  • Specificație RJ45
Versiune
  • Lungimea cablului 4 m
  • Ecranare Complet ecranat, 360° contact de ecranare
  • Tip conexiune Mufă la conector
  • Fixare Se poate înşuruba în plăcile capac
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6 Clasa E până la 250 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura ambiantă -25 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Poliamida (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) prata
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-2
  • RoHS conformidade
  • stare ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Não contido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Não contido
  • Substanţe REACH SVHC Sim
  • Substanţe REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propunerea din California 65 de substanțe Não contido
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Omologări DNV GL
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 199,9 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140060210
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare