Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
1
Accessories
7
Part Number: 09 45 452 1912
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,5m
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Serviço de interface
USB 2.0
Comprimento do cabo: 1.5 m
Tipo de conexão: Fêmea tipo B - conector tipo B
Notes
Compare
Part Number: 09 45 452 1912
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
1
Accessories
7
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-port
  • Elemento Serviço de interface
  • Especificação USB 2.0
Versão
  • Comprimento do cabo 1,5 m
  • Tipo de conexão Fêmea tipo B - conector tipo B
  • Fixação Aparafusável nas placas de cobertura
Características técnicas
  • Temperatura Ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 1.500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) Prata
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 64,122 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140060531
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare