7
系统电缆
5
没有可用数据
eShop
Operator interfaces
Service interfaces
...
har
-port
USB
09 45 452 1971
型号: 09 45 452 1971
har-port USB 3.0 A-A PFT black 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 3.0
电缆长度: 1 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1971
har-port USB 3.0 A-A PFT black 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
7
系统电缆
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har
-port
原件
服务接口
规格
USB 3.0
版本
电缆长度
1 m
连接方式
A型插座-A型连接器
固定
可螺栓固定到盖板上
技术参数
环境温度
-25 ... +70 °C
插拔次数
≥ 1,500
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
95.6 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140222953
eCl@ss
27060304 电器绳索
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found