配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
型号: 09 45 452 1972
har-port USB 3.0 A-A PFT black 1,5m
har-port USB 3.0 A-A PFT black 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 3.0
电缆长度: 1.5 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1972
har-port USB 3.0 A-A PFT black 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
7
产品详情
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification USB 3.0
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Connection type Type A jack - type A connector
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 1,500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (hood/housing) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 114.83 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140222960
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较