매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
품번들: 09 45 181 2580 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-S
ix Industrial 10A-1 plug A1-S

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
케이블 커넥터 앵글형(보텀)
솔더 터미네이션
정격 전류: ‌1.5 A
접점: 8 + 2x GND
구리 합금
Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.2 µm) 도금 체결 측면, Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.03 µm) 도금 터미네이션 사이드
재료: 폴리카보네이트 (PC)
보호 등급: IP20
Notes
비교하다
품번들: 09 45 181 2580 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-S
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING ix Industrial®
  • 식별 Data
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양 앵글형(보텀)
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 터미네이션
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 컨택트핀 개수 8
  • 추가 접점 + 2x GND
  • 코딩 타입 A
  • 패키지 내용 벌크 패키징
기술적 특성
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • 전선 외부 직경 ≤1.55 mm
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전류 4개 접점 (1,2,6,7)과 사용 시 접점 당 3 A
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 절연 저항 >500 MΩ
  • 접점 저항 ≤ 30 mΩ
  • 차폐 저항 ≤ 100 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 보관 온도 -30 ... +60 °C
  • 상대 습도
    95 % 비응축 (작동 시)
    95 % 비응축 (보관/운송 시)
  • 삽입 포스 ≤ 25 N
  • 철수 포스 ≤ 25 N
  • 체결 주기 ≥ 5,000
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 케이블 직경 5.5 ... 7.2 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 유지력(Retention force) ≥80 N 잠금
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (차폐기능)
    스테인리스 강
    Ni ≥ 1 µm 터미네이션 측면 (차폐 케이스)
    Ni ≥ 0.2 µm 터미네이션 측면 (차폐 셸)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.2 µm) 도금 체결 측면
    Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.03 µm) 도금 터미네이션 사이드
  • 재료 (후드/하우징) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (후드/하우징) 회색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af 이더넷 전원 장치 (PoE)
    IEEE 802.3at 이더넷 전원 장치 (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 11.9 g
  • 원산지 일본
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140223226
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다