配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
型号: 09 45 181 9020 XL
ix Industrial 10B-1 plug A1-S
ix Industrial 10B-1 plug A1-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 底弯式
焊接接线
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9020 XL
ix Industrial 10B-1 plug A1-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Identificare Signal
  • Element Cable connector
  • Specificație Angled bottom
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder termination
  • Ecranare Fully shielded, 360° shielding contact
  • Număr de contacte 10
  • Codificare Type B
  • Conţinut pachet Bulk packaging
Caracteristici tehnice
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Diametru exterior fir ≤1.55 mm
  • Curent nominal ‌ 1.5 A
  • Curent nominal 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rezistenţă izolaţie >500 MΩ
  • Rezistenţă de contact ≤ 30 mΩ
  • Rezistenţa ecranajului ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Temperatură de depozitare -30 ... +60 °C
  • Umiditate relativă
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Forţă de inserţie ≤ 25 N
  • Forţă de extragere ≤ 25 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 5,000
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Diametru cablu 5.5 ... 7.2 mm
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.5 kV
  • Forţă de reţinere ≥80 N locking
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (ecranare)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1 µm Termination side (shielding case)
    Ni ≥ 0.2 µm Termination side (shielding shell)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Material (carcasă/priză) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (carcasă/priză) Grey
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 11.9 g
  • Ţara de origine Japan
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140223325
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较