配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
型号: 09 45 182 9006
ix Industrial 10B-PT-3 plug SL-I26
ix Industrial 10B-PT-3 plug SL-I26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 9006
ix Industrial 10B-PT-3 plug SL-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING ix Industrial®
  • 식별 Signal
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 IDC 절연 이동 터미네이션
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 컨택트핀 개수 10
  • 코딩 타입 B
  • 잠금 유형 PushTrigger
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.09 ... 0.14 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • 전선 외부 직경 ≤1.2 mm
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전류 4개 접점 (1,2,6,7)과 사용 시 접점 당 3 A
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 절연 저항 >500 MΩ
  • 접점 저항 ≤ 30 mΩ
  • 차폐 저항 ≤ 100 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 보관 온도 -30 ... +60 °C
  • 상대 습도
    95 % 비응축 (작동 시)
    95 % 비응축 (보관/운송 시)
  • 삽입 포스 ≤ 25 N
  • 철수 포스 ≤ 25 N
  • 체결 주기 ≥ 5,000
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 케이블 직경 6 ... 7.2 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 유지력(Retention force) ≥80 N 잠금
  • 진동 저항
    10~500 Hz, 0.35 mm / 50 m/s², 2h/axis
    5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
  • 쇼크 저항
    30 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
    50 g / 30 ms, 3 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (차폐기능)
    스테인리스 강
    Ni ≥ 1.6 µm 체결 측면 (차폐형)
    Ni (≥ 0.9 µm) 위에 Sn (≥ 0.9 µm) 도금 결선 측면 (차폐형)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni (≥ 2.6 µm) 위에 PdNi (≥ 0.64 µm) + Au (≥ 0.05 µm) 도금 체결 측면
    Ni (≥ 1.8 µm) 위에 Sn (≥ 3 µm) 도금 터미네이션 사이드
  • 재료 (후드/하우징)
    폴리카보네이트 (PC)
    폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 넘버 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af 이더넷 전원 장치 (PoE)
    IEEE 802.3at 이더넷 전원 장치 (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 5
  • 총 중량 4.5 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 82055980
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较