登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
eShop
...
Řada
HARTING ix Industrial
®
33 48 010 1824 006
型号: 33 48 010 1824 006
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1824 006
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING ix Industrial
®
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING ix Industrial
®
Typ A
Konektor 2
HARTING ix Industrial
®
Typ A
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
0,6 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4x 2x AWG 26/7
Způsob připojení
Zářezový kontakt
Kódování
Typ A
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
-20 ... +60 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
FRNC (LSZH)
Barva (kabel)
Šedá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 Ohnivzdornost
IEC 60754-2 Bezhalogenové provedení
IEC 61034 Hustota kouře
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
40 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140797055
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600