配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 33 48 010 1819 075
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 7.5m
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1819 075
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING ix Industrial®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Steckverbinder 2 HARTING ix Industrial® A型
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
  • Kabelbeschreibung 轨道交通应用
  • Merkmale elektronenstrahlvernetzt Comp 752
Ausführung
  • Kabellänge 7.5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Anschlussart 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Kodierung A型
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C 未移动
    -40 ... +80 °C 已移动
  • Kabeldurchmesser 6.4 ... 6.8 mm
  • Minimaler Biegeradius 6x 电缆直径
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
  • Farbe Kabel 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    NFPA 130 铁路车辆防火
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
    EN 50155 抗冲击和振动
    EN 60811-403 耐臭氧
    EN 60811-404 耐油
    EN 50618 耐UV
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140259690
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较