饰品
1
没有可用数据
eShop
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
Potenza e segnali
...
I/O Patch cord
HARTING ix Industrial
®
33 48 323 2A32 030
型号: 33 48 323 2A32 030
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A32 030
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
UNITRONIC LiYCY (TP) A 5x2xAWG26/7
Connettore 1
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Connettore 2
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
HARTING ix Industrial
®
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Tipo B
Coestruso
A perforazione d'isolante
Connettore 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Tipo B
Coestruso
A perforazione d'isolante
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
3 m
Numero di conduttori
10
Struttura conduttore
5x 2x AWG 26
Numero di poli
10
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
1,5 A
Tensione di esercizio
50 V AC
60 V DC
Temperatura massima
-40 ... +80 °C non spostato
-5 ... +70 °C spostato
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
Grigio
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
IEC 61076-3-124
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140333437
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found