配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 33 48 161 6A20 007
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.7m
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.7m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 33 48 161 6A20 007
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING ix Industrial® B型
  • 連接器2 HARTING ix Industrial® B型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 0.7 m
  • 蕊數 10
  • 蕊結構 10x AWG 26
  • 接線方式 焊接接線
  • 編碼 B型
技術參數
  • 額定電流 ‌ 1.5 A
  • 額定電壓
    50 V AC
    60 V DC
  • 極限溫度 -30 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-124
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 越南
  • GTIN 5713140505827
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较