配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 47 444 4013
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 0,8m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 0,8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 0.8 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4013
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 0,8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    saCon RJ45 LED
    直式
  • 连接器2
    saCon RJ45 LED
    直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    1:1布线
    无卤素
版本
  • 电缆长度 0.8 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 锁定类型 压入式连接
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -20 ... +60 °C 未移动
    ‌0 ... +50 °C 已移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20 插配状态
  • 电缆直径 6.2 mm
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-7 插拔面
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 50.5 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较