配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 47 444 4003
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 2m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4003
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    saCon RJ45 LED
    Přímé provedení
  • Konektor 2
    saCon RJ45 LED
    Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Zapojení 1:1
    Bezhalogenové
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 8
  • Způsob zajišťování Zajišťovací jazýčky
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6 Třída E do 250 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -20 ... +60 °C Bez pohybu
    ‌0 ... +50 °C v pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 6,2 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) FRNC (LSZH)
  • Barva (kabel) Šedá
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-7 Kontaktní plocha
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 93,2 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140389526
  • eCl@ss 27.060.308,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较