配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 47 444 4010
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 9m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 9m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4010
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 9m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    saCon RJ45 LED
    Drept
  • Conector 2
    saCon RJ45 LED
    Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Cablare 1:1
    Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 9 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 8
  • Tip blocare Cleme de blocare snap-in
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6 Clasa E până la 250 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -20 ... +60 °C nemişcat
    ‌0 ... +50 °C deplasat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20 stare cuplată
  • Diametru cablu 6,2 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Gri
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-7 Faţa de cuplare
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140389595
  • eCl@ss 27.060.308,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较