配套产品
配套产品 新
型号: 09 06 001 9982
self-tapping screw for plastic 2,2x5-T6
self-tapping screw for plastic 2,2x5-T6

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉
M2.2 x 5, 用于 har-modular® P 模块, 用于 har-modular® T 模块 - 公连接器
金属
金属
注释
比较
型号: 09 06 001 9982
self-tapping screw for plastic 2,2x5-T6
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier har-modular®
  • Type af tilbehør Skrue
  • Beskrivelse af tilbehøret
    M2,2 x 5
    til har-modular® P-modul
    til har-modular® T-modul - male konnektor
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Metal
  • Farve (tilbehør) Metallisk
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 0,2 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140215559
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400