配套产品
配套产品
型号: 09 64 222 7230
15 way Straight Male 1k Wout
15 way Straight Male 1k Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 222 7230
15 way Straight Male 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificación 过滤器
  • Elemento 连接器
  • Descripción del contacto
    车削
    直式
Versión
  • Método de terminación 波峰焊接接线方式
  • Tipo 公头
  • Tamaño D-Sub 2
  • Filtro C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Número de contactos 15
  • Tipo de bloqueo 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 7.5 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -20 ... +125 °C
  • Nivel de desempeño
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Hot plugging
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    热塑性树脂(PCT)
    电镀钢
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镍表面镀贵金属
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 11.8 g
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140075245
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较