电缆连接器
Filters
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 10 ... 11 mm
      1
    • 6.5 ... 9.5 mm
      1
    • 6 ... 12 mm
      5
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      9
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      7
    • ‌ 10 Gbit/s
      7
    • ‌ 10 Mbit/s
      9
    • ‌ 100 Mbit/s
      9
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      7
    • ‌ 5 Gbit/s
      7
  • 抗冲击
    Select a value Reset filter
    • 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      2
  • 抗震
    Select a value Reset filter
    • 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
      2
    • 7.9 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      2
  • 传输特性
    Select a value Reset filter
    • Cat. 5 D 级:到 100 MHz
      1
    • Cat. 6 E 级,到 250 MHz
      1
    • Cat. 6 EA 级,到 500 MHz
      3
    • Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
      3
9 products (of 9)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0