Han-Modular® Compact 适用于一个模块的金属上壳/底座
  • 模块结构增加灵活性
  • 带最大 10 mm² 的集成接地针
  • IP65
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      13
  • 插拔次数
    Select a value Reset filter
    • ≥ 500
      13
  • 拧紧力矩
    Select a value Reset filter
    • 1 Nm M3固定螺栓
      3
    • 1 Nm PE螺钉
      2
    • ‌1 Nm M3固定螺栓
      2
    • ‌1 Nm PE螺钉
      2
    • ‌1.2 Nm M4固定螺栓
      2
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      7
    • 不封底安装底座
      3
    • 中间壳
      3
  • 上壳/底座介绍
    Select a value Reset filter
    • M4螺丝固定孔
      4
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • Modular Compact
      13
13 products (of 13)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0