配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
9
型号: 09 56 362 7812
D SUB HD MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND
D SUB HD  MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 44
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 362 7812
D SUB HD MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
9
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás High Density
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Stamped
    Angled
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Fajta Male
  • Méret D-Sub 3
  • Érintkezők száma 44
  • NYÁK rögzítése With board locks
  • Rögzítés típusa Fixing flange with thread 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
  • Sorköz 1.98 mm
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.29 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 25 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ‌1.6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 6.3 mm
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 17.862 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140071926
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较