混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0322 280
型号: 09 67 009 0322 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带预安装的螺纹插芯 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0322 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serier
D-Sub
Type af kappe/hus
stikhus
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Dækslet kan skrues på
Version
Størrelse
D-Sub 1
Version
Indføring fra oven
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x
Kabelfastgørelse
Kabelklemme
Aflastning af spændinger ≤ 6,5 mm
Låsetype
Med formonterede gevindindsatser Gevind 4-40 UNC
2 dele
Ja
Kan skilles ad
Ja
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 电缆夹螺钉
Omgivelsestemperatur
-35 ... +100 °C
Kabeldiameter
3 ... 9.5 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
金属
Længde
39.5 mm
Bredde
31.8 mm
Højde
15.4 mm
RoHS
符合豁免标准
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
有
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
45 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140221536
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found