登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Potencia y señal
...
I/O Sistema de cableado
D-Sub
33 66 212 0750 195
型号: 33 66 212 0750 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 阻燃
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 66 212 0750 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=7.5m
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
Tipo de cable
HARTING 926AWG,shielded, PUR, GY
Conector 1
D-Sub crimp 9-pole male assembly
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS2;L10.000
cable clamp metal hood 9-37P dia.5-7mm
Conector 2
1-Sub crimp 9-pole female assembly
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
cable clamp metal hood 9-37P dia.5-7mm
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
D-Sub
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
D-Sub
Macho Recto
Conector 2
D-Sub
Hembra Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Cableado 1:1
Sin halógenos
Retardante de llama
Versión
Longitud de cable
7,5 m
Número de núcleos
9
Estructura de núcleo
AWG 26/7
Blindaje
Blindado
Número de contactos
9
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Voltaje nominal
300 V
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C
Diámetro de cable
6 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Gris
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
RoHS 2011/65/EU
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Número europeo de arancel aduanero
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Spanish)
PDF (German)
PDF (Japanese)
PDF (Korean)
PDF (French)
PDF (Swedish)
PDF (Turkish)
PDF (Polish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Italian)
PDF (Dutch)
PDF (Simplified Chinese)