配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
2
型号: 09 67 000 7236
DSUB FE-CR-KON AWG24-28 AFS1;RR10.000
DSUB FE-CR-KON AWG24-28 AFS1;RR10.000

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7236
DSUB FE-CR-KON AWG24-28 AFS1;RR10.000
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Gyártási folyamat Stamped contacts
  • Csomag tartalma
    10000 pieces on reel
    Unrolling right reversed
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.09 ... 0.25 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Vezeték külső átmérője ≤1.02 mm
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Blankolási hossz 2.5 ... 3 mm
  • Teljesítményszint
    1
    acc. to CECC 75301-802
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2,000 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140086777
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较