配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 69 181 5141
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 178 U, 196 AU, 404 U
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 5141
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Typ kontaktu Kontakt coaxialny
  • Opis kontaktu
    Prosty
    dla kabli RG 178 BU, 196 AU, 404 U
  • Cechy Tulejka zewnętrzna: zacisk w komorze C narzędzia
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Metoda przyłączenia Przyłącze lutowane / zaciskane
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ≤ 2 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku
    ‌2,7 mΩ dla wewnętrznego kontaktu szczęki
    ‌2,7 mΩ dla tulei zewnętrznej
  • Impedance coaxial 50 Ω
  • Długość odizolowania
    3 mm dla wewnętrznego kontaktu szczęki
    5 mm Ekranowanie
    9,5 mm Otulina kablowa
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +135 °C
  • Siła łączenia ≤ 7 N
  • Siła wycofania ≤ 7 N
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Częstotliwość 0 ... 2 GHz
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów)
    Stop miedzi
    PBFE / PBTP / PI
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Grubość warstwy ≥ 0,76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Materiał (blokady) Stop miedzi
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia
    6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo
    6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 0,01 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140096660
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522