Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 015 0538
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con prensaestopa integrado
Tamaño: D-Sub 2
Tornillo de bloqueo Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
Grado de protección: IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 015 0538
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 标识 IP67
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 集成电缆紧固件
版本
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 屏蔽 屏蔽
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定
    电缆紧固夹
    电缆紧固件
  • 锁定类型 锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ‌0,4 Nm Tornillo prensaestopa
  • 环境温度 -25 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 电缆直径 6 ... 8 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Termoplásticos
  • 表面(上壳/底座) Metalizado
  • 长度 58 mm
  • 宽度 48,8 mm
  • 高度 20,2 mm
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免
    6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV 状态 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Plomo
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    Plomo
    Níquel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 25.3 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140090606
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar