配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 001 9976
DSUB SCREW-LOCK FE M3/UNC 11MM
DSUB SCREW-LOCK FE M3/UNC 11MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母螺钉锁扣
无螺母, 螺纹M3/UNC, 全长 11 mm
注释
比较
型号: 09 67 001 9976
DSUB SCREW-LOCK FE M3/UNC 11MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 母螺钉锁扣
  • 附件介绍
    无螺母
    螺纹M3/UNC
    全长 11 mm
版本
  • 详细资料 每个连接器订购2件
技术参数
  • 拧紧力矩 <0.6 Nm
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.627 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140087811
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较