配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
30
型号: 33 01 241 0050 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 5.0m
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0050 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
30
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 SC 雙蕊
  • 連接器2 LC duplex
  • 電纜類別 光纜
  • 電纜介紹 單模
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 光纖數 2
  • 光纖類型 2E9/125 G657.A1
技術參數
  • 電纜直徑 5.17 mm
材料特性
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP 編號 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 105.6 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85447000
  • GTIN 5713140270459
  • eCl@ss 27,061,003.00
  • UNSPSC 24.0 43223326