登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Insertos monobloco
...
Para aplicações industriais
Correntes desde 16 A
11 05 105 2815
型号: 11 05 105 2815
female insert 20A, blue
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
倍增器
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 5015(天蓝)
插针: 5
注释
比较
型号: 11 05 105 2815
female insert 20A, blue
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
Han-Yellock®
原件
倍增器
规格
5 个已桥接端子
0 个未桥接端子
版本
公母类型
母头
针数
5
技术参数
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 5015(天蓝)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
2
净重
6.06 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140109728
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®