配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0104
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐阳光照射
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 100 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0104
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    阻燃
    耐阳光照射
版本
  • 电缆长度 100 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C
    -20 ... +60 °C 铺设期间
    -50 ... +70 °C 储存/运输
  • 最小弯曲半径
    5x 电缆直径 (反复弯曲)
    3x 电缆直径 (单次弯曲)
  • 拉伸强度 ≥ 10.000 @ 扭转角度 = ±180°/m
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤120 Ω/km
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 红色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    EN 13602
    UL 1685
    UL 1581
    UL style 21695
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 6,630 g
  • 净重 ‌ 68 g/m
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140273405
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较