Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
Artikelnummer: 09 62 810 0801
Han 10 EMC/B-G
Han 10 EMC/B-G

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kap
Grootte: 10 B
Hoge constructie
Dubbele sluithendel
Zonder kabelingang
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten
Niet-gecoat
Niet-geverfd
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
Artikelnummer: 09 62 810 0801
Han 10 EMC/B-G
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
Productdetails
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 高结构
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 没有出线口
  • 锁定类型 双锁扣
技术参数
  • 极限温度
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP66
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 颜色(上売/底座) 未上漆
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 169 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140074026
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare