配套产品
配套产品
型号: 33 50 484 8807 020
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 2m
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 484 8807 020
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Han® 1A
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 Han® 1A
  • Conector 2 Han® 1A
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación Codificación D
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado.
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C no desplazado
    -20 ... +60 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) 绿色
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-3
    UL 1685
    UL 1581
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140244207
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较