Détails
Aan de trillings- en schokweerstand kan alleen worden voldaan als de kabels op een geschikte afstand worden bevestigd. Instructies voor de tussenruimte van de trekontlasting kunt u vinden in het document in eCatalogus onder het onderdeel Instructies.
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
20 ... 35 mm²
Diamètre extérieur
≤19,5 mm
Intensité nominale
350 A
Tension nominale
2.000 V
Tension de claquage
12 kV
Degré de pollution
3
Résistance d'isolement
>1010 Ω
Résistance de contact
≤ 0,2 mΩ
Longueur à dénuder
19 ... 20 mm
Couple de serrage
8 Nm
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Résistance aux vibrations
Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Résistance aux chocs
Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonaat (PC)
Polyamide (PA)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Matériau (contacts)
Koperlegering
Surface (contacts)
Verzilverd
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
Exemptions RoHS
6(a)-I: Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht