上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 001 2675
型号: 09 14 001 2675
Han 200A module, M8 screw bolt, male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
200 A 模块
双模块
M8 螺栓接线
公头
插针: 1
额定电流: 200 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 001 2675
Han 200A module, M8 screw bolt, male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
200 A 模块
模块尺寸
双模块
版本
接线方式
M8 螺栓接线
公母类型
公头
针数
1
详细资料
注意事项!额定电压仅适用于插拔面。用户必须确保在连接侧保持 TC 200 螺纹插针的间隙和爬电距离。螺纹插针用于连接到铜排,由于其设计特点,在连接区域中没有触摸保护。
技术参数
额定电流
200 A
额定电压
1,000 V
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
扳手规格
13
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
113.18 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85359000
GTIN
5713140019201
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found