Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
饰品
22
备件
1
上売/底座
178
Număr articol: 09 33 024 2748
Han 24ES Press - F
Han 24ES Press - F

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţii tip cage-clamp
Mamă
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌16 A
Mărime: 24 B
Contacte: 24
Secţiunea transversală a conductorului: 0.14 ... 2.5 mm²
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 33 024 2748
Han 24ES Press - F
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
饰品
22
备件
1
上売/底座
178
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® ES Press
Versiune
  • Metoda de terminaţie Cage-clamp termination
  • Gen Female
  • Mărime 24 B
  • Număr de contacte 24
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii
    Blue slide
    for hoods/housings high construction only
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 2.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 3 mΩ
  • Lungime dezizolare 9 ... 11 mm
  • Moment de strângere ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Culoare (accesorii) Blue
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 145 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140571808
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați