配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
7
型号: 61 04 401 1997 01
Han 24HPR frame enlarged 3xHC350+1xQ5 FE
Han 24HPR frame enlarged 3xHC350+1xQ5 FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 3x Han® HC Modular 350, 1x Han® Q 5/0
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 401 1997 01
Han 24HPR frame enlarged 3xHC350+1xQ5 FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
7
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® HPR enlarged
  • Typ příslušenství Rámeček
  • Popis příslušenství
    Pro female vložky
    3x Han® HC Modular 350
    1x Han® Q 5/0
Verze
  • Velikost 24 HPR enlarged
  • Obsah balení
    4× šroub s válcovou hlavou M6 × 20
    4× šroub s válcovou hlavou M6 × 25
    6× šroub M4
    4× podložka SK S6
    4× podložka SK S4
    4× smršťovací bužírka
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌1,5 Nm Upevňovací šrouby M4
    ‌10 Nm Upevňovací šrouby M6
    ‌0,25 Nm Upevňovací šrouby Han® Q 5/0
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Kov
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140194137
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466