Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
11
Accessories
1
Insertos
82
Número de parte: 19 62 003 1165
Han 3EMC-Base angled-M25
Han 3EMC-Base angled-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base para atornillar
En ángulo
Tamaño: 3 A
Bloqueo sencillo
Acero
1x M25
Material (carcasa/base): Cinc fundido a presión
No revestido
Sin pintado
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 62 003 1165
Han 3EMC-Base angled-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
11
Accessories
1
Insertos
82
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han ® EMC
  • Tipo de carcasa/base Base para atornillar
  • Descripción de carcasa/base En ángulo
Versión
  • Tamaño 3 A
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para requisitos EMC estrictos
  • Contenidos del paquete Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo sellado
    IP67 Con tornillo sellado
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E 12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) No revestido
  • Color (carcasa/base) Sin pintado
  • Material (bloqueo) Acero
  • Superficie (bloqueo) Cincado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
    6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 81,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140171459
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare