饰品
13
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
上売/底座
Han
®
HP 用于恶劣环境的上壳/底座
19 39 006 0526
型号: 19 39 006 0526
Han 6HP-HSE-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 006 0526
Han 6HP-HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
13
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Kryty
上壳/底座系列
Han
®
HP
上壳/底座类型
Kryt
版本
尺寸
6 B
版本
Boční vstup
电缆入口数量
1
出线孔
1x M25
锁定类型
Šroubové zajišťování
应用领域
Kryty pro náročná prostředí
技术参数
拧紧力矩(螺栓锁紧)
3 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
防护等级符合 IEC 60529
IP66
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Vlastnosti materiálu
材料 (上壳/底座)
Hliníkový tlakový odlitek
表面(上壳/底座)
Práškové lakování
颜色(上売/底座)
RAL 7037 (prachová šedá)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
Nerezová ocel
RoHS
V souladu s předpisy
ELV 状态
V souladu s předpisy
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Neobsahuje
REACH 附件 XIV 物质
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
加州 65 号提案物质
Ano
加州 65 号提案物质
Nikl
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
Schválení
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
221,4 g
原产国
Německo
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140182103
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found