配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5028
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M16
夹持范围: 4 ... 8 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 17, 19
注释
比较
型号: 19 00 000 5028
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® CGM-M
  • Aksesuar tipi Kablo rakoru
Teknik özellikler
  • Anahtar Boyu
    17
    19
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +100 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
  • Boyut M16
  • Kelepçeleme aralığı 4 ... 8 mm
  • Köşeler arası genişlik 20,8 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo rakorları) Pirinç
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kelepçe halkası) Poliamid (PA)
  • Yüzey (aksesuarlar) Nikel kaplı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 19,767 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 74122000
  • GTIN 5713140193031
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431